回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1200MAX1201MAX1205评估板 Nov 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Accepts Single-Ended or Differential Inputs
  • Accepts Sine or Square Clock Input
  • Proven PC Board Layout
  • Convenient Test Points Provided On-Board
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

应用/用途

  • 通信系统
  • 数据采集
  • 高分辨率图像
  • 仪表
  • 扫描仪

描述

The MAX1200/MAX1201/MAX1205 evaluation kits (EV kits) are assembled and tested PC boards that include the basic components necessary to drive either the 16-bit MAX1200 or 14-bit MAX1201/MAX1205 analog-to-digital converters (ADCs). Connectors for power supplies, analog inputs, and digital outputs simplify connections to the device. The PC board layouts are optimized for best dynamic performance. Each EV kit is fully assembled and tested, and includes a MAX1200, MAX1201, or MAX1205 (as requested) that is soldered and ready to test.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1200MAX1201MAX1205评估板 Nov 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心