回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1195MAX1196MAX1197MAX1198评估板 Aug 02, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 采用MAX1198,实现高达100Msps的采样速率
  • 低电压、低功耗工作方式
  • 单端或全差分信号输入结构
  • 时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试
  • 支持非复用(MAX1195,MAX1197,MAX1198)和多路复用(MAX1196)两种输出方式
  • 应用/用途

    • 基带I/Q采样
    • 电池供电应用
    • 仪表
    • MMDS调制解调器
    • 多路中频采样
    • 机顶盒
    • 超声和医学成像
    • VSAT终端
    • WLAN、WWAN、WLL

    描述

    MAX1198评估板(EV kit)是一块装配齐全和测试过的电路板,包括了评估MAX1195-MAX1198双通道8位模数转换器(ADC)所有必需的元件。MAX1195-MAX1198允许差分或单端模拟输入,而评估板仅从一个单端的模拟输入信号,就可以评估各个ADC的两种输入方式。ADC产生的数字输出很容易由用户提供的高速逻辑分析仪或数据识别系统所采样。评估板工作于3.3V和2.5V (MAX1198)电源。它包括一个将用户输入的交流信号产生时钟信号的电路。评估板预装了MAX1198。可申请引脚兼容的MAX1195,MAX1196或MAX1197的免费样品,以评估这些元件。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1195MAX1196MAX1197MAX1198评估板 Aug 02, 2002

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心