回到顶部

MAX11960评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11960评估板 Jun 30, 2016
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
  • FMC接口连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器(MAX9632)
  • 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
  • Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 运动控制中的编码器和分解器
  • 医疗仪表
  • 过程控制与工业自动化
  • 冗余测量
  • 电信

描述

MAX11960评估板(EV kit)演示20位、1.0Msps、双通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet单独购买。

ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。

评估板已安装MAX11960ETP+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11960评估板 Jun 30, 2016