回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Peripheral Module and FMC Connector for Interface
  • 75MHz SPI Clock Capability through FMC Connector
  • 37.5MHz SPI Clock Capability through Peripheral Module Connector
  • Sync In and Sync Out for Coherent Sampling
  • On-Board Input Buffers (MAX9632)
  • On-Board +3.0V Reference Voltage (MAX6126)
  • Windows XP-, Windows Vista-, Windows 7-, and Windows 8/8.1-Compatible Software

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 过程控制与工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

描述

The MAX11905 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX11905, 20-bit, 1.6Msps, single-channel, fully differential SAR ADC with internal reference buffers. The EV kit includes a graphical user interface (GUI) that provides communication from the Avnet ZedBoard development board for the Xilinx® Zynq®-7000 SoC.

The ZedBoard communicates with the PC through an Ethernet cable using Windows XP®-, Windows Vista®-, Windows® 7-, or Windows 8/8.1-compatible software.

The EV kit comes with the MAX11905ETP+ installed.

Please contact the factory for the pin-compatible MAX11900ETP+ (16-bit, 1Msps), MAX11901ETP+ (16-bit, 1.6Msps), MAX11902ETP+ (18-bit, 1Msps), MAX11903ETP+ (18-bit, 1.6Msps), and MAX11904ETP+ (20-bit, 1Msps)

简化框图

MAX11905EVKIT: System Block Diagram MAX11905EVKIT: System Block Diagram Zoom icon

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心