回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1180MAX1181MAX1182MAX1183MAX1184MAX1185MAX1186MAX1190评估板 Oct 23, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 高达80Msps的采样速率(MAX1181)
  • 低电压和低功耗工作模式
  • 单端或全差分信号输入配置
  • 时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试
  • 支持无多路复用(MAX1180-MAX1184/MAX1190)和多路复用(MAX1185/MAX1186)输出模式
  • 应用/用途

    • 高分辨率图像
    • I/Q通道数字化
    • 仪表
    • 多路中频欠采样
    • 视频应用

    描述

    MAX1181评估板(EV kit)是经过全面装配与测试的电路板,包括用来评估不带多路复用器的MAX1180-MAX1184、MAX1190或具有多路复用器的MAX1185、MAX1186双路、10位模数转换器(ADC)的性能所需要的全部元件。MAX1180-MAX1186与MAX1190允许差分或单端模拟输入,该评估板可以采用从一路单端模拟信号得到的两种类型的信号评估每一款ADC。ADC产生的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪和数据采集系统方便地采样。该评估板工作在3.0V模拟电源和2.0V数字电源下。评估板上包括能够从用户提供的AC信号产生时钟信号的电路。评估板已安装了MAX1181,若要评估引脚兼容的MAX1180、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186或MAX1190,请申请相应器件的免费样片。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1180MAX1181MAX1182MAX1183MAX1184MAX1185MAX1186MAX1190评估板 Oct 23, 2002

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com