回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX117MAX118评估板 Jul 01, 1996

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +3V (MAX117) or +5V (MAX118) Operation
  • Fully Assembled and Tested
  • On-Board Oscillator Generates Timing Signals
  • LED Display of Conversion Results
  • Low-Power Shutdown Mode

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 通信系统
  • 便携式设备
  • 远端数据采集
  • 健康监视系统

描述

The MAX117 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled evaluation board for the 8-bit, 8-channel, +3V MAX117 analog-to-digital converter. Channel selection can be controlled by switches located on the board or by user-provided logic-level signals. An on-board oscillator provides continuous conversions, and the conversion results appear on the LED output display.

The MAX117 EV kit also evaluates the +5V MAX118. To evaluate the MAX118, order a MAX118 free sample, replace the MAX117 with the MAX118, and install the appropriate R9 resistor (see Component List).

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX117MAX118评估板 Jul 01, 1996

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心