MAX1168EVKIT

MAX1168评估板/评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1168评估系统(EV system)是一个完整的8通道,16位数据采集系统,该评估系统由一个MAX1168评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

欲使用个人计算机(PC)对MAX1168进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1168EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1168EVKIT)。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 便利的板载测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集系统
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 热电偶测量
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料