回到顶部

MAX1168评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1168评估板/评估系统 Jun 07, 2007
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
  • 便利的板载测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

应用/用途

  • 加速计测量
  • 数据采集系统
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 热电偶测量

描述

MAX1168评估系统(EV system)是一个完整的8通道,16位数据采集系统,该评估系统由一个MAX1168评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

欲使用个人计算机(PC)对MAX1168进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1168EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1168EVKIT)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1168评估板/评估系统 Jun 07, 2007