MAX1162EVC16

MAX1162MAX1062评估系统/评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1162评估系统(EV system)是完备的16位数据采集系统,包含MAX1162评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

若使用个人计算机(PC)对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1162EVC16);若已购买了含68HC16MODULE-DIP模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX1162EVKIT)即可。

该评估板也可用来评估MAX1062 14位ADC。

要评估MAX1062,请在订购评估板的同时申请MAX1062AEUB免费样片。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

应用

  • 加速计测量
  • 数据采集
  • 工业I/O模块
  • 工业过程控制
  • 电机控制
  • 便携式电池供电设备
  • 热电偶测量

其它资源

68HC16MODULE
申请可靠性报告: MAX1162EVC16