回到顶部
主要特征
- 4/8/12路ADC输入
- 1.7MHz I²C接口
- 评估子板由主板供电
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
- 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
- 可收集高达1M的采样值
- 板上电压基准
- USB至PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
描述
MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。
评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。
每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。
评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。
每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11600—MAX11617评估系统 | Mar 31, 2010 |