回到顶部

MAX1149评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1149评估板/评估系统 Aug 01, 2005
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
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 经过完全组装和测试

应用/用途

  • 电池供电仪表
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

描述

MAX1149评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包括MAX1149评估板(EV kit)和一个Maxim CMODUSB微控制器(µC)模块。MAX1149是高速、多通道、14位数据采集系统。评估系统基于Windows® 98/2000/XP的软件为评估MAX1149性能提供了方便的用户界面。

在个人计算机上对MAX1149进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1149EVCMODU)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB模块,或采用其它基于µC的系统,请订购评估板(MAX1149EVKIT)。

该系统还可以评估MAX1146/MAX1147/MAX1148。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分了解详细信息。请联系工厂获取免费样片。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1149评估板/评估系统 Aug 01, 2005