回到顶部

MAX1132MAX1133评估板/评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX1132MAX1133评估板/评估系统 Dec 27, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • 完备的评估系统
  • 板上提供有方便的检测点
  • 数据记录软件
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机
  • 应用/用途

    • 数据采集
    • 工业I/O模块
    • 工业过程控制
    • 医疗仪器
    • 便携式电池供电设备

    描述

    MAX1132评估系统(EV system)是完整的、单路数据采集系统,由MAX1132评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1132是高速、单路、16位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供了一个友好的用户接口,用于评估MAX1132的优异性能。用一台PC对MAX1132进行综合评估时可订购评估系统(MAX1132EVC16)。如果购买早期Maxim评估系统时已带有68HC16MODULE-DIP模块或定制了其它基于µC的系统,则只需订购评估板(MAX1132EVKIT)。

    技术文档

    数据资料 MAX1132MAX1133评估板/评估系统 Dec 27, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心