回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11301评估板 May 22, 2015
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
  • 20个PIXI™端口,用于模拟或数字控制或检测
  • 两个外部温度传感器(2N3904)
  • 50引脚信号连接头(20个端口、两个温度和电源)
  • I2C接口端子
  • 可选2.5V内置基准(MAX6071)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8.0/8.1兼容软件
  • USB-PC连接(含电缆)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的四层PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 基站RF用电设备偏压控制器
  • 光元件控制
  • 工业控制与自动化
  • 电源监视
  • 系统监控和控制

描述

MAX11301评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11301 20端口可编程混合信号I/O,器件带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 8.0/8.1兼容软件,为评估IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

评估板已安装MAX11301GTL+。对于SPI接口,Maxim Integrated提供引脚兼容和软件兼容的MAX11300。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11301评估板 May 22, 2015