回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1126MAX1127评估板 Aug 31, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 使用MAX1127时,最大采样速率为65Msps
  • 低电压、低功耗
  • 可选择板上时钟整形电路
  • 串行SLVS/LVDS输出
  • 提供LVPECL差分输出驱动器
  • 提供解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装和测试
  • 可用于评估MAX1126

应用/用途

  • 仪表
  • 多路通信系统
  • 正电子放射断层(PET)成像
  • 超声和医学成像

描述

MAX1127评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX1126/MAX1127四通道12位模/数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX1126/MAX1127接收差分模拟输入,评估板可以将单端信号转换成差分输入。ADC的数字输出可方便用于高速逻辑分析仪或数据采集系统的采集分析,评估板还提供解串器,便于配合标准逻辑分析仪工作。评估板采用1.8V和3.3V电源供电(可选择1.5V用于FPGA)。另外,评估板还可以将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板上预先装有MAX1127器件,欲评估引脚兼容的MAX1126器件,请联系工厂获取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1126MAX1127评估板 Aug 31, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心