回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 高速USB连接器、FMC连接器和Pmod连接器
- 8MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
- 8MHz SPI时钟,用于独立模式
- 不同样本大小和采样率
- 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
- 时域、频率和直方图
- 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
- 板载输入缓冲器:MAX9632和MAX44205 (全差分)
- 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
应用/用途
- 可编程逻辑控制器的模拟I/O
- 电池供电仪表
- 压力传感器
- 称重仪
描述
MAX11253/MAX11254评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11253/MAX11254 24位、6通道、64ksps、集成PGA Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:
- 独立模式:在“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现部分评估板功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。
- FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
- 用户SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚Pmod™接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLK、DIN、DOUT和CNVST信号。
评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。
ZedBoard支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。
MAX11253/MAX11254评估板已安装采用32引脚TQFN-EP封装的MAX11253ATJ+或者MAX11254ATJ+。