回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1121MAX1122MAX1123MAX1124评估板 Dec 19, 2003
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
  • 使用MAX1124时,最大250Msps转换速率
  • 低电压、低功耗
  • 全差分输入配置
  • 板上差分输出驱动器
  • 可选择次级变压器
  • 经过完全安装与测试
  • 可用于评估MAX1121 (8位)、MAX1122 (10位)、MAX1123 (10位)

应用/用途

  • 电缆头系统
  • 通信测试设备
  • 数字式预校正接收器
  • 雷达和卫星子系统天线阵处理器
  • 无线及有线宽带通信

描述

MAX1124评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1121 (8位、250Msps), MAX1122 (10位、170Msps), MAX1123 (10位、210Msps)和MAX1124 (10位、250Msps)模/数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1121-MAX1124接收差分模拟输入;评估板可以将用户提供的单端信号源转换成差分输入。ADC的数字输出可由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。评估板采用1.8V和3.3V电源供电,还能够将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板预先装配有MAX1124器件,欲评估引脚兼容的MAX1121/MAX1122/MAX1123器件,请联系工厂获取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1121MAX1122MAX1123MAX1124评估板 Dec 19, 2003