回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11200MAX11206MAX11209MAX11210MAX11213评估板 Sep 17, 2010
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
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板载隔离电源,抑制电源噪声
  • 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
  • 通过USB实时采集数据
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • 传感器测量(温度和压力)
  • 称重仪

描述

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11200MAX11206MAX11209MAX11210MAX11213评估板 Sep 17, 2010