产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11205PMB1外设模块 | May 21, 2012 | |
产品手册 | Maxim模拟精选集锦 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 16位满量程分辨率
- 内部系统时钟
- 2线串口
- 板上电压基准(MAX6037,2.5V版本)
- 经过滤波的供电电源,可选择(通过跳线选择)超低噪声LDO供电
- 6针Pmod兼容连接器(GPIO)
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- Battery Applications
- Portable Instrumentation
- Temperature/Pressure Measurement
- Weight Scales
描述
MAX11205PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX11205 16位ADC与任何使用Pmod™扩展端口配置为GPIO接口的系统相连接。该IC为超低功耗(工作电流最大值< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。器件具有业内最高的单位功率分辨率,优化用于大动态范围、低功耗应用,例如4mA至20mA工业电流环传感器。IC的电压基准由模块上的MAX6037 (2.5V)提供。可选择(通过跳线选择)经过滤波的主机电源直接为模块供电,或者利用MAX8510超低噪声LDO支持不同供电电源下的器件评估。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX11205 IC数据资料。
Technical Docs
数据资料 | MAX11205PMB1外设模块 | May 21, 2012 | |
产品手册 | Maxim模拟精选集锦 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。