MAX11158EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

关键特性

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料