回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11131评估板 May 14, 2012
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
  • 板上2.048V和2.5V基准电压(REF+)
  • 板上4个通道带有输入缓冲器
  • 电阻分压器,用于快速评估
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

描述

MAX11131评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX11131 16通道、12位、SPI、3Msps ADC。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,软件提供了简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC功能。评估板已安装带裸焊盘的28引脚TQFN封装MAX11131ATI+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11131评估板 May 14, 2012