MAX11131 分接板
主要特征
应用/用途
- 电池供电仪表
- 高速闭环系统
- 高速数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪表
- 便携系统
描述
模/数转换器(ADC)对信号进行高精度测量并将其转换为数字格式,广泛应用于工业、医学和传感器系统等多种电子应用中的信号检测。MAX11131是一款高速、16通道、12位ADC,拥有独特的功能:SampleSet。SampleSet允许用户针对每路输入通道量身定制各自的采样率。使用ADC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在,加入MAX11131BOB可加快开发过程。
MAX11131BOB分接板提供利用MAX11131 (12位、3Msps、16通道ADC,带SampleSet功能)快速建立原型和开发的途径。MAX11131BOB接口连接到任意Arduino™兼容或mbed.org™兼容平台系统,带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,MAX11131BOB支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘具有一个2x6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2x6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。MAX11131也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改用于将来项目。
电路板利用3.0V至5.5V的逻辑电平连接到SPI接口。
电路板已安装MAX11131ATI+。提供支持Arduino和mbed.org系统板的示例固件。