回到顶部
MAX11105评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11105评估板 | Jan 10, 2011 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 32MHz SPI接口
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 评估软件提供时域、频域和柱状图等图形显示
- 评估软件可对频率、RMS、最小、最大以及平均直流参量进行计算
- 可采集多达1百万个样本
- 板载输入缓冲器
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
描述
MAX11105评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估12位、SPI™接口、2Msps的模/数转换器(ADC) MAX11105。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的特性提供简单的图形用户界面(GUI),评估板还安装了6引脚SOT封装的MAX11105AUT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11105评估板 | Jan 10, 2011 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。