回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11103评估板 Jan 20, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 48MHz SPI接口
  • 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • 评估软件提供时域、频域和直方图
  • 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流电平计算
  • 采集多达一百万个采样点
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪表
  • 便携式数据记录

描述

MAX11103评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估双通道、12位、SPI™兼容的3Msps模/数转换器(ADC) MAX11103。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估板已安装带有裸焊盘的10引脚、µMAX®封装的MAX11103AUB+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11103评估板 Jan 20, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心