回到顶部

MAX11043评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11043评估板 Jun 13, 2012
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
  • 40MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 评估软件包含时域和FFT绘图功能
  • 4个通道中每个通道均可采集高达4MHz的信号
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车雷达系统
  • 数据采集系统
  • 工业控制
  • 电网监视

描述

MAX11043ATL评估板(EV kit)用于评估MAX11043 4路、16位、同时采样ADC。评估板包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供用于演示器件性能的图形用户界面(GUI)。

评估板预装了采用40引脚TQFN封装(带有裸焊盘)的MAX11043ATL+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11043评估板 Jun 13, 2012