回到顶部
MAX11040K评估板/子板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11040K评估板/子板 | Aug 03, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 八路同步采样ADC输入通道(评估板)
- 评估板和子板连接,提供多达20路*同步采样ADC通道
- 四个香蕉插座用于电源输入
- 通道0和通道1的BNC连接器用于评估板和子板的信号输入
- 评估软件自动计算频率、有效值、最小值、最大值和平均值
- USB-PC连接器
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 工业数据采集系统
- 医疗仪表
- 多相电源系统
- 电力保护继电设备
描述
MAX11040K评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估IC的4通道、同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),演示器件功能。
评估板安装了两片MAX11040KGUU+,评估板可连接三块子板(需单独订购),增加输入通道数量。
评估板安装了两片MAX11040KGUU+,评估板可连接三块子板(需单独订购),增加输入通道数量。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11040K评估板/子板 | Aug 03, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。