回到顶部

MAX11040评估板/子板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11040评估板/子板 Jul 07, 2010
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
  • 八路同时采样ADC输入通道(MAX11040评估板)
  • 采用MAX11040评估板以及MAX11040子板实现最多20*路同时采样ADC输入通道
  • 四个电源输入香蕉插头
  • 通道0和通道1的BNC连接器用于MAX11040评估板和子板的信号输入
  • 评估软件提供自动频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 多相电源系统
  • 电力保护继电设备

描述

MAX11040评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX11040 4通道同时采样ADC。评估板还带有Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11040的特性提供了简单的图形用户界面(GUI)。

MAX11040评估板出厂时母板上安装了两片MAX11040GUU+。MAX11040评估板最多还可以再连接三片MAX11040,通过级联三个MAX11040子板至MAX11040评估板(单独订购),以增加输入通道。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11040评估板/子板 Jul 07, 2010