回到顶部

24位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC

24位、Σ-Δ ADC,可同时级联32个通道

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 四路全差分同时采样通道
  • 级联后可同时采样多达32路通道
  • 16ksps时SNR为106dB
  • 1ksps时SNR为117dB
  • 在1000:1动态范围内误差为0.25%,用时16.7ms
  • ±2.2V满量程输入范围
  • ±6V过压保护输入
  • 内部晶体振荡器
  • 2.5V、50ppm/°C内部基准或外部基准
  • 可编程的输出数据速率
    • 0.25ksps至64ksps范围
    • 0.065%分辨率
  • 可编程的采样相位
    • 0至333µs延时,步长1.33µs
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的4线串口
  • 级联的接口允许采用单个低电平有效的CS信号控制多达8个器件
  • 3.0V至3.6V模拟电源电压
  • 2.7V至VAVDD数字电源电压
  • 38引脚TSSOP封装

应用/用途

  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 多相电源系统
  • 电力保护继电设备

描述

MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。四个调制器同时转换每路全差分模拟输入,数据输出速率可在0.25ksps至64ksps范围内设置。器件在16ksps时的SNR为106dB,1ksps时SNR为117dB。MAX11040工作在+3V单电源。采用内部基准时,差分模拟输入范围为±2.2V,也可使用外部基准。每个输入通道具有±6V的过压保护能力。器件的时钟可采用内部晶振或外部时钟源。

MAX11040具有SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容的4线串行接口。片内接口逻辑允许单个串行接口(加一个片选信号)控制最多8个级联器件或32路同时采样的模拟输入通道。

MAX11040理想用于电源管理系统。每个通道包括一个可调节的采样相位,能够对输入通道上的外部分压器、变压器或滤波器造成的相位偏移进行内部补偿。输出数据速率可调,分辨率为0.065% (等于或低于16ksps时),以跟踪周期输入的频率变化。低电平有效的SYNC输入允许对带远端时钟源的多个器件的转换时序进行周期性校正。

MAX11040采用38引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+105°C工业级温度范围。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心