回到顶部
MAX109评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX109评估板 | Sep 03, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 采样速率高达2.2Gsps
- LVDS数据输出
- 独立的模拟、数字电源和接地连接
- 经优化的6层PCB设计
- 引脚接口连接器简化了逻辑分析仪的连接
- 板上冷却风扇
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- ATE系统
- 数字示波器
- 数字射频/中频信号处理
- 电子对抗(EW)系统
- 高能物理仪表
- 高速数据采集系统
- 激光探测与测距(LIDAR)
- 雷达预警接收机(RWR)
描述
MAX109评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括评估MAX109带有采样/保持放大器和1:4 LVDS输出分配器的8位、2.2Gsps模/数转换器(ADC)所需的所有元件。MAX109评估板的模拟和时钟输入信号可以为差分或单端模式。评估板电路提供用于配置ADC的输入连接器。ADC的LVDS数字输出分配器能够用于驱动用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。散热风扇模块用于优化管理MAX109的管芯温度,进一步提高转换器的动态性能。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX109评估板 | Sep 03, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。