回到顶部

评估高速数据转换器(ADC)

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估高速数据转换器(ADC) Jun 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 通过PC和USB端口配置FPGA
  • 64Mw x 16位数据采集,可采集整帧复杂的实际信号
  • 输入速率高达800Mwps
  • 灵活的待测器件(DUT)数字接口
  • 支持多种I/O标准
    • 3.3V、2.5V和1.8V LVCMOS
    • LVDS
    • LVPECL
  • USB 2.0通信(480Mb/s)
  • 5V单电源供电(配有电源)
  • 直观的GUI软件(无跳线硬件配置)
  • MATLAB®增强数据处理能力
  • 具有显示电路板及FPGA状态的LED
  • 可进行命令行编程
  • 支持并行和串行输出ADC
  • 高速、高密度DUT连接器

应用/用途

描述

数据转换器评估平台(DCEP)是一款基于PC的平台,为评估Maxim高速模/数转换器(ADC)提供了完备工具。现场可编程门阵列(FPGA)提供灵活的数据接口,支持单端和差分信号。当配置为差分信号时,64对信号分为四组16位总线,另外还有8对专用时钟输入(每组总线两对)。当数据接口配置为单端模式时,四组18位总线组成72个通道,用于数据传输。该配置还提供八个时钟输入。FPGA每通道可采集高达4兆字(Mw)的数据记录,并存储在板载存储器。通过USB 2.0兼容接口连接至安装了Windows® XP操作系统(OS)、并带有Service Pack 2 (SP2)或后续版本的PC,实现数据传输和电路板控制。

该平台带有直观的图形用户界面(GUI),允许用户控制硬件并对采集的数据进行处理。快速傅立叶变换(FFT)功能可提供单音和多音动态分析。直方图功能还可以产生积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)特性曲线。控制功能包括用于优化数据采集的可调节定时、用于相干采样的频率计算、数据记录长度选择以及标准FFT窗口功能。

DCEP采用外部5V/4A单电源供电,随开发板提供。

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估高速数据转换器(ADC) Jun 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com