回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2084/MAX2086/MAX2088 Mar 02, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 可快速、便捷地评估MAX2084 16通道超声接收器
  • MAX2084评估套件允许外部直接驱动或由板载稳压电源供电(二选一)
  • 可在VGA模式或CW多普勒模式下进行16通道操作和数据捕获
  • 通过Samtec的2个VITA-57兼容FPGA夹层卡连接器(一个高引脚数量,一个低引脚数量)直接连接Kintex-7 FPGA电路板
  • 低功耗休眠模式和关断工作模式
  • 板载单端模拟输入变压器
  • 两个板载MAX14808八通道3级/四通道5级电平高压脉冲发生器(后续软件版本将实现脉冲发生器控制,见勘误表。)
  • 可通过软件选择TX数字脉冲发生器模式、频率和驱动电流控制(后续软件版本将实现脉冲发生器控制,见勘误表。)
  • 单端至差分ADC时钟转换
  • 板载低相噪晶振,产生ADC时钟、CWD LO和TX同步时钟源。也可提供外部驱动。
  • 双路、快/慢(滤波)、DAC驱动、VGA增益控制通路
  • CWD I/Q测量通道,带有低噪声放大器、快速VGA-CWD模式瞬态恢复开关,以及20位1Msps ADC
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 多普勒超声心电图系统
  • 推车式中、高性能超声系统
  • 推车式中、高性能超声系统
  • 实时4D超声系统
  • 剪切波弹性成像系统

描述

MAX2084评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX2084低功耗、高性能、16通道超声接收器的功能所需的全部元件。评估系统包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®操作系统兼容软件。软件提供简单的图形用户界面(GUI),可通过USB 3.0兼容的超高速接口配置MAX2084。使用配套的Xilinx KC705 FPGA 评估板(支持Kintex-7系列FPGA)捕获并存储MAX2084 LVDS数字输出(VGA模式)。CWD模式下,利用外部电路对CWD模拟输出进行放大、滤波和数字化处理,并以相同的方式存储数据。FPGA板设计兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®系统。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2084/MAX2086/MAX2088 Mar 02, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心