回到顶部

MAX11410评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11410评估板 Feb 24, 2021
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
  • 便于评估MAX11410
  • USB供电
  • 可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
  • 可选外部时钟(2.4576MHz)
  • 隔离电源与数字通信
  • 各种采样率和采样数量
  • 时域、频域和直方图
  • 可保存的绘图和寄存器配置
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

描述

MAX11410评估板(EV kit)演示24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。GUI允许用户配置全部寄存器,包括绘图软件,可显示捕获的数据以及计算直方图和FFT。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11410评估板 Feb 24, 2021