扩频振荡器

About Spread-Spectrum Oscillators

扩频振荡器降低了频谱的EMI (电磁干扰)辐射,使最终产品能够通过FCC及其它规范的测试。该类振荡器的时钟频率在所希望的频点附近的较窄区域内“抖动”,产生较宽的频谱范围,与单音信号相比,频谱的展宽可以降低频带内每Hz的能量。更多信息...

  • 输出频率可以在31.25kHz至133MHz范围内编程
  • 无需外部定时元件
  • 非易失(NV)设置
  • 3.0V至5V供电
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 工厂或用户(通过引脚和存储器)编程频率和抖动范围
  • 微型8引脚、µSOP或8引脚、SO.150封装

关于扩频振荡器

扩频振荡器旨在降低电路或系统的EMI辐射。时钟信号通常只有一个单音频谱,它有可能干扰其它系统的输入,导致产品无法通过FCC EMI辐射测试。在所希望的频点附近的较窄区域内对时钟频率加入“抖动”,可以得到较宽的频谱范围。与单音信号相比,频谱的展宽可以降低频带内每Hz的能量。