DS1086LPMB1

DS1086LPMB1外设模块


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS1086LPMB1外设模块提供必要的硬件电路,使DS1086L 3.3V扩频EconOscillator™能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。DS1086L为可编程时钟发生器,能够产生130kHz至66.6MHz频率范围的扩频(抖动)时钟(方波)输出。通过在选定频率增加0.5%、1%、2%、4%或8%抖动降低辐射。对于功率敏感应用,DS1086L具有关断模式和输出使能控制。

有关IC工作的详细信息,请参考DS1086L IC数据资料。
DS1086LPMB1 Board Photo DS1086LPMB1 Board Photo 放大+

关键特性

  • 用户可编程130kHz至66.6MHz时钟
  • 无需外部定时元件
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • 可移植C语言例程
  • 第二个接头用于在I²C总线上菊链其它模块
  • 输出接头提供外部电路的接入控制
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 工业
  • null
  • 便携式电子
申请可靠性报告: DS1086LPMB1