DS1070K

振荡器评估板

该评估板可用于评估各种8引脚µSOP或8引脚SO封装的EconOscillators


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS1070K EconOscillator编程套件是用于对Dallas Semiconductor公司2-线EconOscillator™产品进行编程的完整硬件/软件解决方案,可用于评估和验证新设计。该评估板兼容DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)和DS1087(L)。

关键特性

  • 可对DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)和DS1087(L)的寄存器进行编程和读取
  • 内置设置计算器可确定期望频率所需设置
  • Win95/WinNT 4.0兼容软件
  • ZIF插座,适用于8引脚µSOP和8引脚SO封装的器件
  • 2.7V至5.5V电压工作

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS1070K