回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/clock-generation-distribution/silicon-crystal-oscillators

硅振荡器, 晶体振荡器

DS1085L 3.3V EconOscillator频率合成器

DS1085L 3.3V EconOscillator频率合成器

DS1085L是双输出频率合成器,无需外部定时元件。它可以作为独立振荡器,或作为一个由处理器控制的、可动态编程的外设部件来使用。内部主振荡器可以在33MHz至66MHz的范围内进行编程,有三种...
  • 用户可编程的频率合成器
  • 在4.1kHz至66MHz可编程
  • 双同步输出
  • 4.13MHz至66MHz基准振荡器输出
  • 4.1kHz至66MHz主振荡器输出
  • 3.0V至3.6V单电源供电
  • 三种分辨率选择
  • 2线串行接口
  • 0.75%绝对精度
  • 非易失NV频率设置
  • 无外部定时元件
  • 掉电模式
  • DS1077 EconOscillator™/分频器

    DS1077 EconOscillator™/分频器

    DS1077是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077可以用作处理器控制的频率合成器,或独立振荡器。两个同步输出的工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程的预...
    • 处理器控制或独立式固态振荡器
    • 动态改变频率
    • 双路低抖动、同步、固定频率输出
    • 2线串行接口
    • 频率输出范围8.1kHz至133MHz
    • 整个温度范围内频率变化±0.5% (+25°C至+70°C)
    • ±0.5%初始容差
    • 非易失(NV)频率设置
    • 5V单电源
    • 无外部元件
    • 掉电模式
    • 同步输出门控
    DS1086L 3.3V扩频EconOscillator

    DS1086L 3.3V扩频EconOscillator

    DS1086L EconOscillator™是一种3.3V、可编程时钟发生器,可产生频率在130kHz至66.6MHz、经过频谱扩展(抖动)的方波输出。通过在振荡频率中加入可选的0.5%、1...
    • 用户可编程的方波发生器
    • 可编程频率范围130kHz至66.6MHz
    • 0.5%、1%、2%、4%或8%可选抖动输出
    • 可调抖动频率
    • 无扰动输出使能控制
    • 2线串行接口
    • 非易失设置
    • 2.7V至3.6V电源供电
    • 无需外部定时元件
    • 掉电模式
    • 5kHz主频步长
    • 降低EMI
    • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
    DS1086 扩频EconOscillator

    DS1086 扩频EconOscillator

    DS1086 EconOscillator™是可编程的时钟发生器,它可以在260kHz至133MHz的频率范围内产生扩展频谱(抖动)方波输出。通过在选定的频率之下增加2%或4%的抖动频率,可以...
    • 用户可编程的方波发生器
    • 可编程的频率范围260kHz至133MHz
    • 2%或4%可选择的抖动输出
    • 无扰动输出使能控制
    • 2线串行接口
    • 非易失设置
    • 5V电源供电
    • 无需外部定时元件
    • 掉电模式
    • 10kHz主频步长
    • 降EMI
    DS1090 低频、扩频EconOscillator

    DS1090 低频、扩频EconOscillator

    DS1090是一款低成本的抖动振荡器,主要用作开关电源和其他低频应用的外部时钟。抖动或扫频功能降低了电源在其基波和谐波频率处的峰值辐射。该器件由电阻可编程的主振荡器、工厂编程时钟预标定器以及引...
    • 低成本扩展频谱EconOscillator™
    • 简单的用户编程
    • 可编程输出频率:125kHz至8MHz
    • 可编程抖动百分比:0%至8%
    • 可编程的抖动速率(fMOSC / 512、1024、2048或4096)
    • 3.0V至5.5V单电源工作
    • CMOS/TTL兼容的输出
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    DS1077L 3V、EconOscillator/分频器

    DS1077L 3V、EconOscillator/分频器

    DS1077L是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077L可以作为处理器控制的频率合成器,或独立式振荡器。两个同步输出工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程...
    • 由处理器控制的或独立式固态振荡器
    • 动态改变频率
    • 双路、低抖动、同步、固定频率输出
    • 2线串行接口
    • 频率输出范围4.87kHz至66.666MHz,在整个温度与电压范围内频率变化±1.25%
    • ±0.5%初始容差
    • 非易失频率设置
    • 2.7V至3.6V单电源
    • 无外部元件
    • 掉电模式
    • 同步输出门控

    DS1088E 固定频率EconOscillator™

    DS1088E低成本时钟发生器无需外部定时元件,即可输出方波。固定频率振荡器经过工厂校准,工作在133MHz频率。器件具有关断引脚,适用于功耗敏感应用。
    • 工厂编程,133MHz方波发生器
    • 单输出
    • 无需外部定时元件
    • 2.85V至3.6V供电
    • 关断模式
    • 宽工作温度范围(-40°C至+95°C)
    DS32KHZ 32.768kHz温补晶振

    DS32KHZ 32.768kHz温补晶振

    DS32kHz是一款输出频率为32.768kHz的温度补偿晶体振荡器(TCXO)。这款器件满足那些要求更高精度的计时应用,用于驱动绝大多数Dallas Semiconductor生产的实时时钟...
    • 精度±4分钟/年(-40°C至+85°C)
    • 精度±1分钟/年(0°C至+40°C)
    • 备用电池用于连续计时
    • VBAT工作电压:2.7V至5.5V,且VCC接地
    • VCC工作电压:4.5V至5.5V
    • 工作温度范围:
      • 0°C至+70°C (商业级)
      • -40°C至+85°C (工业级)
    • 无需校准
    • 低功耗
    • 表贴BGA封装
    DS1099 低频、双路EconOscillator

    DS1099 低频、双路EconOscillator

    DS1099是一款低成本、低功耗、低频率的硅振荡器,可产生两路方波输出信号,频率在0.25Hz和1.048MHz之间。独立的使能控制可分别启用或禁用两路输出信号。两路输出均具有16mA吸入电流...
    • 低成本、低频率EconOscillator,具有双路输出
    • 工厂编程
    • 每个输出的频率可分别设置在0.25Hz至1.048MHz
    • 2.7V至5.5V单电源供电
    • 无需外部定时元件
    • 独立的输出使能控制
    • 兼容于CMOS/TTL的输出
    • 振荡器输出具有16mA吸入能力,可直接驱动LED
    • 缓解周期性中断微处理器压力
    • 低功耗
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • ±100ppm/°C温漂(最大值)

    DS1086LPMB1 DS1086LPMB1外设模块

    DS1086LPMB1外设模块提供必要的硬件电路,使DS1086L 3.3V扩频EconOscillator™能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。DS1086L为可编...
    • 用户可编程130kHz至66.6MHz时钟
    • 无需外部定时元件
    • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
    • 可移植C语言例程
    • 第二个接头用于在I²C总线上菊链其它模块
    • 输出接头提供外部电路的接入控制
    • 符合RoHS标准
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全安装并经过测试
    DS4M200 具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出

    DS4M200 具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出

    DS4M125/DS4M133/DS4M200是具有容限调节的时钟振荡器,LVPECL或LVDS输出。AT切割基频模式晶体置于5mm x 3.2mm的陶瓷封装中,构成完整的时钟振荡器。电路可以...
    • 频率容限:±5%
    • 标称时钟输出频率:125MHz、133.33MHz和200MHz
    • 从12kHz至20MHz抖动小于0.9ps RMS
    • LVPECL或LVDS输出
    • 3.3V供电电压
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 电源电流: 3.3V时小于100mA
    • 极佳的电源噪声抑制
    • 5mm x 3.2mm陶瓷LCCC封装
    • 输出使能/禁止控制
    DS4M133 具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出

    DS4M133 具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出

    DS4M125/DS4M133/DS4M200是具有容限调节的时钟振荡器,LVPECL或LVDS输出。AT切割基频模式晶体置于5mm x 3.2mm的陶瓷封装中,构成完整的时钟振荡器。电路可以...
    • 频率容限:±5%
    • 标称时钟输出频率:125MHz、133.33MHz和200MHz
    • 从12kHz至20MHz抖动小于0.9ps RMS
    • LVPECL或LVDS输出
    • 3.3V供电电压
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 电源电流: 3.3V时小于100mA
    • 极佳的电源噪声抑制
    • 5mm x 3.2mm陶瓷LCCC封装
    • 输出使能/禁止控制
    DS1050 5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz

    DS1050 5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz

    DS1050是可编程、5位、脉冲宽度调制器,具有一个2线可寻址控制接口。DS1050工作在2.7V至5.5V电源下。PWM输出提供摆幅为0V至VCC的信号。DS1050典型工作电流50µA,可...
    • 单片5位、可编程、脉冲宽度调制器(PWM)
    • 可调占空比:0%至100%
    • 工作在2.7V至5.5V
    • 标准频率:1kHz、5kHz、10kHz和25kHz
    • 2线可寻址接口
    • 封装:8引脚(150mil) SOIC和8引脚(118mil) µSOP
    • 工作温度:-40°C至+85°C
    DS1091L 工作在汽车级温度范围的扩频EconOscillator™

    DS1091L 工作在汽车级温度范围的扩频EconOscillator™

    DS1091L是一款低成本的时钟发生器,输出频率由工厂预置到130kHz至66.6MHz,标称精度为±0.25%。器件可产生中心抖动或降频抖动扩频输出,具有引脚可选的抖动幅度和抖动速率。DS1...
    • 扩频时钟输出介于130kHz至66.6MHz
    • -40°C至+125°C的工作温度范围
    • 在整个温度和电压范围内精度保证在±1.75%
    • 工厂预设输出
    • 中心抖动(DS1091LUA)或降频抖动(DS1091LUB)扩频输出
    • 引脚可选的中心抖动幅度:0%、±1%、±2%或±4%
    • 引脚可选的降频抖动幅度:0%、-2%、-4%或-8%
    • 引脚可选的抖动速率
    • 3.0V至3.6V电源工作电压
    • 8引脚µMAX无铅封装
    DS4077 50MHz至122.88MHz VCXO

    DS4077 50MHz至122.88MHz VCXO

    DS4077是专为基站、电信/数据通信以及无线应用中的基准时钟发生器而设计的集成压控晶体振荡器(VCXO)模块。DS4077采用基频石英晶体和独特的集成电路设计,性能大大改进。内部基频石英晶体...
    • 50MHz至122.88MHz频率
    • 3.135V至3.465V工作电压
    • 低抖动:< 0.8psRMS
    • 牵引范围(APR):±69ppm
    • 可选输出:
      • LVCMOS输出缓冲器
      • LVDS互补输出缓冲器
    • 最小±110ppm调节范围(+25°C)
    • 14mm x 9mm x 3.06mm塑料LGA封装
    DS4160 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4160 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622和DS4776陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-...
    • 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
    • LVDS或LVPECL输出
    • 3.3V工作电压
    • 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
    • -40°C至+85°C工作温度范围
    • 无铅/RoHS兼容
    DS4300 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4300 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622和DS4776陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-...
    • 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
    • LVDS或LVPECL输出
    • 3.3V工作电压
    • 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
    • -40°C至+85°C工作温度范围
    • 无铅/RoHS兼容
    DS4622 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4622 DS4-XO系列时钟振荡器

    DS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622和DS4776陶瓷表贴晶体振荡器是Maxim的DS4-...
    • 12kHz至20MHz时抖动< 0.7psRMS
    • LVDS或LVPECL输出
    • 3.3V工作电压
    • 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC陶瓷封装
    • -40°C至+85°C工作温度范围
    • 无铅/RoHS兼容
    DS1089L 3.3V中心扩频EconOscillator&#8482;

    DS1089L 3.3V中心扩频EconOscillator™

    DS1089L时钟发生器可产生130kHz至66.6MHz频率范围内的扩频(抖动)方波输出。DS1089L出厂时被设定为输出特定频率。DS1089L与DS1087L引脚兼容,但DS1089L在...
    • 工厂设定的33.3MHz至66.6MHz输出方波发生器
    • 中心频率不变,与抖动比例无关
    • 无需外部定时元件
    • 低EMI
    • 可变抖动速率
    • 采用分频器,用户可设置低至130kHz的输出频率(取决于主振荡器频率)
    • ±1%, ±2%, ±4%或±8%可选抖动输出
    • 无扰动输出使能控制
    • I²C兼容串行接口
    • 非易失设置
    • 关断模式
    • 可编程的输出关断/禁止模式

    技术文档

    *必填

    Technical Documentation

    技术文档

    显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

    器件号 标题 文件类型 日期