MAX31180EVKIT

MAX31180 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31180评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31180扩频晶振倍频器。评估板采用3.3V单电源工作,板载晶振提供25MHz时钟信号。评估板也提供连接头引脚,以配置时钟频率倍频器、扩频幅值,以及禁止扩频功能的方法。包括用于时钟输出的SMA连接器,便于连接测试设备。

关键特性

  • 易于评估MAX31180AUA+
  • +3.3V单电源供电
    • 较低峰值周期至周期抖动:75ns,典型值
    • 可配置时钟倍频器
    • 可选扩频幅值
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 汽车
  • 电缆调制解调器
  • 蜂窝电话
  • 计算机外设
  • 复印机
  • 娱乐
  • PC
  • 打印机