回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/clock-generation-distribution/clock-synthesis-generation

时钟合成器与发生器

MAX9491 工厂可编程、单PLL时钟发生器

MAX9491 工厂可编程、单PLL时钟发生器

MAX9491是多时钟发生器,非常适合通信应用。该器件提供工厂编程PLL输出,可调节到4MHz至200MHz之间的任意频率。MAX9491使用一次性可编程(OTP) ROM设置PLL输出。MA...
  • 5MHz至35MHz晶体参考时钟
  • 5MHz至50MHz驱动器参考时钟
  • N分频PLL,带有缓冲输出
  • 4MHz至200MHz输出频率范围
  • 197MHz时具有低RMS抖动的PLL (< 13ps)
  • ±200ppm调谐范围的集成VCXO
  • 14引脚TSSOP和20引脚TQFN封装
  • +3.3V供电
  • -40°C至+85°C温度范围
  • MAX9471 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP

    MAX9471 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP

    MAX9471/MAX9472多功能时钟发生器非常适合消费电子产品和通信应用。MAX9471/MAX9472提供两路可以独立设置为4MHz至200MHz的锁相环(PLL)缓冲输出,这些器件还提...
    • 输入参考频率:5MHz至50MHz
    • 参考源:晶体或输入时钟
    • 两路N分频反馈PLL (4MHz至200MHz),带缓冲输出
    • 两路参考时钟缓冲输出
    • 提供OTP用于工厂预设PLL频率(请联系工厂)
    • 通过I²C接口或3电平FS引脚设置视频或音频时钟
    • 低PLL抖动:45MHz时14ps
    • 集成±200ppm调谐范围的VCXO
    • 采用20引脚TQFN和14引脚TSSOP封装
    • +3.3V电源
    • 温度范围:-40°C至+85°C
    DS1080CL 扩频晶振倍频器

    DS1080CL 扩频晶振倍频器

    DS1080CL是低抖动、基于晶体的时钟发生器,内部集成锁相环(PLL),用于产生8MHz至64MHz的扩展频谱时钟输出。该器件的时钟倍频速率和抖动幅度可通过引脚设置。DS1080CL提供扩展...
    • 可产生8MHz至64MHz的扩展频谱时钟输出
    • 可选的时钟倍频速率:1倍、2倍和4倍
    • 中心扩展频谱抖动
    • 可选的扩展频谱调制幅度:±0.5%、±1.0%和±1.5%
    • 扩展频谱禁用模式
    • 逐周期抖动低
    • 关断模式下输出为高阻态
    • 低成本
    • 低功耗
    • 3.0V至3.6V单电源供电
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 小型8引脚µSOP封装
    MAX31D80 扩频时钟发生器

    MAX31D80 扩频时钟发生器

    MAX31C80/MAX31D80带有锁相环(PLL)的扩频时钟发生器可从输入时钟或晶体产生2MHz至134MHz时钟信号。PLL可提供向下抖动扩频(MAX31D80)或中心抖动扩频(MAX3...
    • 2MHz至134MHz扩频时钟发生器
    • 输入可采用8MHz至34MHz晶体或8MHz至134MHz时钟
    • 2MHz至134MHz工厂可编程输出频率范围
    • 采用低成本、低频晶体即可产生高频时钟
    • 板上PLL实现扩频调制
    • 向下抖动或中心抖动扩频调制
    • 用户可配置扩频抖动范围
    • 较低的逐周期抖动
    • 3.3V电源供电
    • 温度范围:-40°C至+125°C
    • 小封装:10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
    MAX31C80 扩频时钟发生器

    MAX31C80 扩频时钟发生器

    MAX31C80/MAX31D80带有锁相环(PLL)的扩频时钟发生器可从输入时钟或晶体产生2MHz至134MHz时钟信号。PLL可提供向下抖动扩频(MAX31D80)或中心抖动扩频(MAX3...
    • 2MHz至134MHz扩频时钟发生器
    • 输入可采用8MHz至34MHz晶体或8MHz至134MHz时钟
    • 2MHz至134MHz工厂可编程输出频率范围
    • 采用低成本、低频晶体即可产生高频时钟
    • 板上PLL实现扩频调制
    • 向下抖动或中心抖动扩频调制
    • 用户可配置扩频抖动范围
    • 较低的逐周期抖动
    • 3.3V电源供电
    • 温度范围:-40°C至+125°C
    • 小封装:10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
    DS1080L 扩频晶振倍频器

    DS1080L 扩频晶振倍频器

    DS1080L是低抖动、基于晶振的时钟发生器,内部集成锁相环(PLL),用于产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出。该器件的时钟倍频速率和抖动幅度可通过引脚设置。DS1080L提供扩频禁用...
    • 可产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出
    • 可选的时钟倍频速率:1倍、2倍和4倍
    • 中心扩频抖动
    • 可选的扩频调制幅度:±0.5%、±1.0%和±1.5%
    • 扩频禁用模式
    • 逐周期抖动低
    • 关断模式下输出为高阻抗
    • 低成本
    • 低功耗
    • 3.0V至3.6V单电源供电
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 小型8引脚µSOP封装

    MAX31180EVKIT MAX31180 评估板

    MAX31180评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31180扩频晶振倍频器。评估板采用3.3V单电源工作,板载晶振提供25MHz时钟信号。评估板也提供连接头引脚...
    • 易于评估MAX31180AUA+
    • +3.3V单电源供电
      • 较低峰值周期至周期抖动:75ns,典型值
      • 可配置时钟倍频器
      • 可选扩频幅值
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全装配并经过测试
    MAX9472 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP

    MAX9472 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP

    MAX9471/MAX9472多功能时钟发生器非常适合消费电子产品和通信应用。MAX9471/MAX9472提供两路可以独立设置为4MHz至200MHz的锁相环(PLL)缓冲输出,这些器件还提...
    • 输入参考频率:5MHz至50MHz
    • 参考源:晶体或输入时钟
    • 两路N分频反馈PLL (4MHz至200MHz),带缓冲输出
    • 两路参考时钟缓冲输出
    • 提供OTP用于工厂预设PLL频率(请联系工厂)
    • 通过I²C接口或3电平FS引脚设置视频或音频时钟
    • 低PLL抖动:45MHz时14ps
    • 集成±200ppm调谐范围的VCXO
    • 采用20引脚TQFN和14引脚TSSOP封装
    • +3.3V电源
    • 温度范围:-40°C至+85°C

    MAX31180 扩频晶振倍频器

    MAX31180是低抖动、基于晶体的时钟发生器,内部集成锁相环(PLL),产生16MHz至134MHz的扩频时钟输出。器件通过引脚设置时钟的倍率和抖动幅度。MAX31180提供扩频禁止模式和关...
    • 产生16MHz至134MHz扩频时钟
    • 可选择1倍、2倍和4倍时钟倍率
    • 中心扩频抖动
    • 可选扩频调制幅度:±0.5%、±1.0%和±1.5%
    • 扩频禁用模式
    • 极低的逐周期抖动
    • 输出为高阻的关断模式,
    • 低功耗
    • 3.0V至3.6V单电源供电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 小尺寸8引脚µSOP封装
    • MAX31180AUA/V+ Only)通过AEC-Q100认证
    可打印的数据手册 评估套件
    DS1181L 20MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD面板

    DS1181L 20MHz至134MHz扩频时钟调制器,用于LCD面板

    DS1181L是扩展频谱时钟调制IC,能够在数字电子设备中降低高频时钟产生的EMI。 DS1181L集成了锁相环(PLL),可接受的输入时钟信号范围为20MHz至134MHz,输出扩谱调制时钟...
    • 对20MHz至134MHz时钟信号进行频谱扩展
    • 可选择扩展频谱调制率:
      • ±0.5%
      • ±1.0%
      • ±1.5%
      • ±2.0%
    • 周期间抖动低至75ps
    • 可禁止频谱扩展模式
    • 引脚兼容于Alliance/PulseCore Semiconductor的P2040系列产品
    • 可禁止时钟输出
    • 低成本
    • 微功耗
    • 3.3V单电源供电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 小尺寸8引脚TSSOP封装
    可打印的数据手册
    DS1081L 扩频时钟调制器,用于LCD面板

    DS1081L 扩频时钟调制器,用于LCD面板

    DS1081L是扩展频谱调制器IC,可减少高时钟频率数字电子设备的EMI。 DS1081L使用集成锁相环(PLL),输入时钟信号范围20MHz至134MHz,输出经过频谱扩展调制的时钟。可通过...
    • 对20MHz至134MHz时钟信号进行频谱扩展
    • 可选择扩展频谱调制率:
      • ±0.5%
      • ±1.0%
      • ±1.5%
      • ±2.0%
    • 低至75ps的周期间抖动
    • 可禁止频谱扩展模式
    • 引脚兼容于Alliance/PulseCore Semiconductor的P2040系列产品
    • 可禁止时钟输出
    • 低价格
    • 低功耗
    • 3.3V单电源供电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 小尺寸8引脚TSSOP封装
    可打印的数据手册

    MAX9485EVKIT MAX9485评估板

    MAX9485评估板(EV kit)用来评估MAX9485可编程、多输出时钟发生器。该评估板提供固定的27MHz参考时钟输出CLK0以及两路缓冲时钟输出CLK1和CLK2。输出频率通过I²C接...
    • 3.3V单电源
    • 受控制的50Ω共面引线
    • 通过I²C接口或引脚连线选择外部时钟
    • 经过全面测试与安装
    可打印的数据手册

    MAX9486EVKIT MAX9486评估板

    MAX9486评估板用来评估MAX9486带有8kHz输入参考时钟的高性能时钟合成器。此评估板提供六路35.328MHz缓冲输出CLK1-CLK6和具有抖动抑制的8kHz输出REO。此评估板采...
  • 3.3V单电源
  • 受控制的50Ω微带线
  • 板上可调节电荷泵电流
  • 完全组装并经过测试
  • 可打印的数据手册

    技术文档

    *必填

    Technical Documentation

    技术文档

    显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

    器件号 标题 文件类型 日期

    MAXREFDES1263: True Wireless Stereo Cradle and Earbuds

    This solution demonstrates a small size, low power, high effective, high accuracy power manageme...

    MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

    The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

    MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

    Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...
    MAXREFDES179#参考设计板

    MAXREFDES179#参考设计板

    The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...

    MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

    The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

    MAXREFDES1046:宽输入范围、3.3V/3A输出同步整流、降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本

    The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

    MAXREFDES1102:小尺寸、24V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率

    The MAX17690 implements an innovative algorithm to accurately determine the output voltage by se...

    MAXREFDES1105: Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1045: Two-Layer Board, 5V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17574

    The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

    MAXREFDES1037:72W Offline Flyback Converter

    The MAX17595 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

    MAXREFDES1004:-73V至-35V输入、5V/100mA输出、Boost转换器

    The MAX668/MAX669 constant-frequency, pulse-width modulating (PWM), current-mode DC-DC controlle...

    MAXREFDES1088:小尺寸、12V/250mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1106: Miniature, 12V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1101:Miniature, 12V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1099: Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...