回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/clock-generation-distribution
全硅、3V、10抽头延迟线 引脚兼容于DS1110的升级产品 10个等间隔抽头 稳定、精确的延迟 相同的前沿与后沿精度 在3.3V,+25°C时,延迟容差±5%或±2ns (较大者) 经济型 低截面14引脚TSSOP 低功耗CMOS TTL/CMOS兼容 兼容汽相和红外焊 快速周转原型 提供商业级与工业级温度范围的延迟线 可定制延迟
全硅、3V、10抽头延迟线 引脚兼容于DS1110的升级产品 10个等间隔抽头 稳定、精确的延迟 相同的前沿与后沿精度 在3.3V,+25°C时,延迟容差±5%或±2ns (较大者) 经济型 低截面14引脚TSSOP 低功耗CMOS TTL/CMOS兼容 兼容汽相和红外焊 快速周转原型 提供商业级与工业级温度范围的延迟线 可定制延迟

时钟发生器与分配器

时钟发生器与分配器
Maxim的时钟IC具有业内最佳的抖动指标,并集成了多项功能,可有效节省电路板尺寸、功耗和成本。
我们拥有宽广的产品线,为以太网、IEEE® 1588、光纤通道、SAS/SATA、InfiniBand™、PCIe®、扩频、SONET/SDH、DWDM、FEC、E1/T1、GSM、UMTS、WCDMA等工业标准提供全面支持。
特色产品

DS1077 EconOscillator™/分频器
DS1077是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077可以用作处理器控制的频率合成器,或独立振荡器。两个同步输出的工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程的预...
- 处理器控制或独立式固态振荡器
- 动态改变频率
- 双路低抖动、同步、固定频率输出
- 2线串行接口
- 频率输出范围8.1kHz至133MHz
- 整个温度范围内频率变化±0.5% (+25°C至+70°C)
- ±0.5%初始容差
- 非易失(NV)频率设置
- 5V单电源
- 无外部元件
- 掉电模式
- 同步输出门控

DS1086L 3.3V扩频EconOscillator
DS1086L EconOscillator™是一种3.3V、可编程时钟发生器,可产生频率在130kHz至66.6MHz、经过频谱扩展(抖动)的方波输出。通过在振荡频率中加入可选的0.5%、1...
- 用户可编程的方波发生器
- 可编程频率范围130kHz至66.6MHz
- 0.5%、1%、2%、4%或8%可选抖动输出
- 可调抖动频率
- 无扰动输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 2.7V至3.6V电源供电
- 无需外部定时元件
- 掉电模式
- 5kHz主频步长
- 降低EMI
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C

DS1086 扩频EconOscillator
DS1086 EconOscillator™是可编程的时钟发生器,它可以在260kHz至133MHz的频率范围内产生扩展频谱(抖动)方波输出。通过在选定的频率之下增加2%或4%的抖动频率,可以...
- 用户可编程的方波发生器
- 可编程的频率范围260kHz至133MHz
- 2%或4%可选择的抖动输出
- 无扰动输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 5V电源供电
- 无需外部定时元件
- 掉电模式
- 10kHz主频步长
- 降EMI

DS1090 低频、扩频EconOscillator
DS1090是一款低成本的抖动振荡器,主要用作开关电源和其他低频应用的外部时钟。抖动或扫频功能降低了电源在其基波和谐波频率处的峰值辐射。该器件由电阻可编程的主振荡器、工厂编程时钟预标定器以及引...
- 低成本扩展频谱EconOscillator™
- 简单的用户编程
- 可编程输出频率:125kHz至8MHz
- 可编程抖动百分比:0%至8%
- 可编程的抖动速率(fMOSC / 512、1024、2048或4096)
- 3.0V至5.5V单电源工作
- CMOS/TTL兼容的输出
- 工作温度范围:-40°C至+85°C

DS1077L 3V、EconOscillator/分频器
DS1077L是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077L可以作为处理器控制的频率合成器,或独立式振荡器。两个同步输出工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程...
- 由处理器控制的或独立式固态振荡器
- 动态改变频率
- 双路、低抖动、同步、固定频率输出
- 2线串行接口
- 频率输出范围4.87kHz至66.666MHz,在整个温度与电压范围内频率变化±1.25%
- ±0.5%初始容差
- 非易失频率设置
- 2.7V至3.6V单电源
- 无外部元件
- 掉电模式
- 同步输出门控

DS1135L 3V、3合1、高速硅延迟线
DS1135L系列是流行的DS1013、DS1033、DS1035的低功率、3V、高速版本。 DS1135L系列延迟线在单个封装内有三个独立的逻辑缓冲延迟线。该器件是最快的3合1延迟线。它采用...
- 全硅定时电路
- 三个独立的缓冲延迟线
- 在整个温度与电压范围内保证稳定和精确
- 精密的前沿和后沿特性保证了输入信号的对称性
- 兼容汽相和红外焊
- 采用卷带包装
- 备有商业和工业级温度范围器件
- 3V电源供电
- DS1033的推荐替代产品

DS1110L 3V、10抽头硅延迟线
DS1110L 10抽头延迟线是3V版的DS1110。它含有10个等间隔的抽头,可以提供10ns至500ns的延迟。DS1110L系列延迟线在3.3V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较...

DS1077 EconOscillator™/分频器
DS1077是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077可以用作处理器控制的频率合成器,或独立振荡器。两个同步输出的工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程的预...
- 处理器控制或独立式固态振荡器
- 动态改变频率
- 双路低抖动、同步、固定频率输出
- 2线串行接口
- 频率输出范围8.1kHz至133MHz
- 整个温度范围内频率变化±0.5% (+25°C至+70°C)
- ±0.5%初始容差
- 非易失(NV)频率设置
- 5V单电源
- 无外部元件
- 掉电模式
- 同步输出门控

DS1086L 3.3V扩频EconOscillator
DS1086L EconOscillator™是一种3.3V、可编程时钟发生器,可产生频率在130kHz至66.6MHz、经过频谱扩展(抖动)的方波输出。通过在振荡频率中加入可选的0.5%、1...
- 用户可编程的方波发生器
- 可编程频率范围130kHz至66.6MHz
- 0.5%、1%、2%、4%或8%可选抖动输出
- 可调抖动频率
- 无扰动输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 2.7V至3.6V电源供电
- 无需外部定时元件
- 掉电模式
- 5kHz主频步长
- 降低EMI
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C

DS1086 扩频EconOscillator
DS1086 EconOscillator™是可编程的时钟发生器,它可以在260kHz至133MHz的频率范围内产生扩展频谱(抖动)方波输出。通过在选定的频率之下增加2%或4%的抖动频率,可以...
- 用户可编程的方波发生器
- 可编程的频率范围260kHz至133MHz
- 2%或4%可选择的抖动输出
- 无扰动输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 5V电源供电
- 无需外部定时元件
- 掉电模式
- 10kHz主频步长
- 降EMI

DS1090 低频、扩频EconOscillator
DS1090是一款低成本的抖动振荡器,主要用作开关电源和其他低频应用的外部时钟。抖动或扫频功能降低了电源在其基波和谐波频率处的峰值辐射。该器件由电阻可编程的主振荡器、工厂编程时钟预标定器以及引...
- 低成本扩展频谱EconOscillator™
- 简单的用户编程
- 可编程输出频率:125kHz至8MHz
- 可编程抖动百分比:0%至8%
- 可编程的抖动速率(fMOSC / 512、1024、2048或4096)
- 3.0V至5.5V单电源工作
- CMOS/TTL兼容的输出
- 工作温度范围:-40°C至+85°C

DS1077L 3V、EconOscillator/分频器
DS1077L是一种双输出、可编程的固定频率振荡器,无需外部元件。DS1077L可以作为处理器控制的频率合成器,或独立式振荡器。两个同步输出工作频率可以是主频率的约数,由用户通过两个片上可编程...
- 由处理器控制的或独立式固态振荡器
- 动态改变频率
- 双路、低抖动、同步、固定频率输出
- 2线串行接口
- 频率输出范围4.87kHz至66.666MHz,在整个温度与电压范围内频率变化±1.25%
- ±0.5%初始容差
- 非易失频率设置
- 2.7V至3.6V单电源
- 无外部元件
- 掉电模式
- 同步输出门控

DS1135L 3V、3合1、高速硅延迟线
DS1135L系列是流行的DS1013、DS1033、DS1035的低功率、3V、高速版本。 DS1135L系列延迟线在单个封装内有三个独立的逻辑缓冲延迟线。该器件是最快的3合1延迟线。它采用...
- 全硅定时电路
- 三个独立的缓冲延迟线
- 在整个温度与电压范围内保证稳定和精确
- 精密的前沿和后沿特性保证了输入信号的对称性
- 兼容汽相和红外焊
- 采用卷带包装
- 备有商业和工业级温度范围器件
- 3V电源供电
- DS1033的推荐替代产品

DS1110L 3V、10抽头硅延迟线
DS1110L 10抽头延迟线是3V版的DS1110。它含有10个等间隔的抽头,可以提供10ns至500ns的延迟。DS1110L系列延迟线在3.3V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较...
参考设计
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该应用笔记介绍了一个驱动尾灯(RCL) LED的参考设计,驱动器采用三串三并(3S3P)架构。参考设计使用线性驱动器MAX16823和外部BJT,能够为每串LED提供200mA驱动电流,改善了...
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该应用笔记介绍了一个驱动尾灯(RCL) LED的参考设计,驱动器采用三串三并(3S3P)架构。参考设计使用线性驱动器MAX16823和外部BJT,能够为每串LED提供200mA驱动电流,改善了...