动态扬声器管理(DSM™)智能放大器是组合了高性能电流和电压(IV)检测放大器与我们拥有专利的DSM算法的音频方案,能够利用微型扬声器产生音量更大和更丰富的音频。DSM微小尺寸、超高效、升压音频放大器非常适合智能家居IoT、便携式工业/医疗设备及游戏等紧凑型产品。DSM智能放大器支持将微型麦克风的音量(声压级)提高2.5倍,同时大幅改善低音响应。
DSM的工作原理是什么?
DSM智能放大器利用了电流和电压(IV)反馈,并在固定DSP功能中集成久经考验、拥有专利的DSM扬声器保护算法。无需额外编程!这最大程度缩短了上市时间,降低设计资源开销。拥有专利的DSM算法和IV反馈使DSM智能放大器能够实现最大音量和低音响应,而不会超过微型麦克风的冲程或热限值。该额外保护使得音量更大、更清晰,且拥有业界领先的低功耗。
DSM是否适合我的系统?
什么是微型扬声器?微型扬声器基本上是标准扬声器的缩小版,其额定功率指标往往是1W至2W,隔膜面积为1cm2至2.5cm2。
微型扬声器要么采用专为驱动定制设计的小外壳(音箱),或者没有外壳(裸驱动)。当前置声波与后置声波隔离时,DSM可提供最佳的低音效果,通常使用音箱。无论是微型扬声器的设计如何,拥有专利的感知功率降低(PPR)算法均可对内容和音量等级进行滤波,节省额外高达25%的功率,音频保真度不会发生可察觉的变化。
精选DSM方案
"有了MAX98390这样的简化整体方案,可提高我们的微型扬声器的能力,使得工作更简单、我们的客户更愉快 — 这是终极目标。"
—Michael Van Den Broek, 资深应用工程师—
DSM智能放大器解决了大多数微型扬声器设计的改造难题。Maxim的固定功能数字信号处理器(DSP)可简化实施,只要求寄存器映射,而这可通过直观、简单易用的DSM Sound Studio GUI创建。此外,Maxim将扬声器原型设计的繁琐过程简化为简单三步:提取、调谐和评估。在此之前,扬声器特征分析要求昂贵的设备和非常专业的知识。与繁琐、冗长的过程相比,Maxim拥有专利的算法使设计时能够利用DSM Sound Studio GUI快速、高效地对扬声器进行特征分析。
一旦利用DSM Sound Studio完成原型设计,并且选择了最终的扬声器和音箱,即可将扬声器和音箱发送给Maxim,进行最终的高精度激光特征分析。