回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/audio/headphone-amplifier-ics/directdrive-headphone-amplifier-ics

DirectDrive耳机放大器:Maxim名列前茅!

DirectDrive®的特点:传统的耳机放大器输出偏置在VCC/2,而DirectDrive放大器在内部从正电源产生一个-VCC,使音频输出信号偏置在0V直流,省去了大容量的隔直流电容! 

浏览DirectDrive耳机放大器 

 

DirectDrive的优势:

节省了隔直流电容的成本和空间
这一点对于蜂窝电话、PDA、笔记本电脑等小型设备尤其重要。

业内领先的杂音抑制性能
上电和关断期间直流输出保持在0V。了解更多,请阅读应用笔记 "Quantitative Analysis Yields Objective Measurement for Audio Amplifier Click and Pop."

单电源3.3V供电时能够提供4倍于传统产品的输出功率
DirectDrive的输出信号幅度是传统放大器输出幅度的两倍,因此,在单电源3.3V供电时能够提供2VRMS的驱动信号。更多信息,请参考 "DirectDrive® Technology Enables 2VRMS Audio Line Driver from a Single 3.3V Supply" 。

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 / 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期