音频编解码器(编码器/解码器)是音频数据转换器的一种,用于将模拟音频编码转换为数字信号,并将数字音频解码转换为模拟信号。音频编码器和解码器包含模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。我们的音频ADC具有高信噪比(SNR)以及业内最佳的总谐波失真(THD)指标。
Maxim Integrated的创新数字音频数据转换器IC提供出色的高SNR、低THD+N性能,能够工作在较低的电源电压,并具有灵活的时钟配置、支持较宽的采样率范围,有些产品还集成了我们DirectDrive®耳机放大器。
音频ADC
Maxim高速SAR ADC的采样率高达1.6 MS/s,提供全差分输入、高信噪比(SNR)以及业内最佳的总谐波失真(THD)指标。这些高精度ADC可完美支持音频专业设备或消费类产品。
音频编解码器
我们的高性能、低功耗立体声音频编解码器IC设计用于便携式消费类产品,如:智能手机、平板电脑、便携式游戏机和便携式媒体设备。Maxim还提供用于无线语音耳机和其它单声道语音设备的音频编解码器IC。
我们的许多音频编解码器IC都采用Maxim专有的FlexSound™音频技术。FlexSound技术可优化信号电平和频响特性,同时抑制最大失真和输出电平,防止扬声器损坏。FlexSound音频信号处理器提供先进的低功耗信号处理功能,包括:均衡、动态范围压缩、扬声器保护、宽带通话时的麦克风噪声抑制、消除回声以及环境检测输出。FlexSound技术能够提升扬声器性能、防止扬声器损坏。
软件驱动器
申请数字音频转换器软件驱动器
技术文档