回到顶部
MAX9892评估板
主要特征
- 2.7V至5.5V单电源供电(板上耳机放大器)
- 1.7V至5.5V直流电源供电(外部耳机放大器)
- 经验证的音频PCB布局
- 板上MAX4338耳机放大器
- RCA音频输入插头
- 耳机输出插头
- 用于音频输入和输出信号的PCB焊盘
- 评估6焊球UCSP™ (2 x 3阵列)封装的MAX9892ERT+
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- 移动互联网设备
- 移动电话
- 笔记本电脑
- 便携式游戏机控制台
- 便携式媒体播放器
- 智能电话
描述
MAX9892评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估MAX9892 IC。MAX9892是一款音频咔嗒声和噼噗声抑制器IC。评估板电路包含MAX4338耳机放大器、两个RCA音频输入插孔和一个耳机插孔,用于演示MAX9892性能。评估板工作于2.7V至5.5V直流电源电压。
MAX9892评估板还能消除连接至评估板的外部耳机放大器的咔嗒声和噼噗声。使用外部耳机放大器时,MAX9892评估板可以工作在1.7V至5.5V较低的直流输入电压范围。
MAX9892评估板还能消除连接至评估板的外部耳机放大器的咔嗒声和噼噗声。使用外部耳机放大器时,MAX9892评估板可以工作在1.7V至5.5V较低的直流输入电压范围。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9892评估板 | Aug 10, 2009 |