回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9890评估板 Jul 14, 2008
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
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 3.5mm立体声输入和输出插孔
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 高端笔记本音频
  • PDA
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式MP3播放器

描述

MAX9890评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9890立体声咔嗒/噼噗声抑制器。

MAX9890评估板印刷电路板(PCB)上安装了MAX9890AETA+ (开关导通时间为200ms)。若要评估开关导通时间为330ms的器件,请申请MAX9890BETA+免费样片。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9890评估板 Jul 14, 2008