回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9880A评估板 Apr 20, 2011
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
  • USB供电
  • 可配置I²C/2线或SPI接口
  • USB、TOSLINK和RCA音频输入连接
  • 3.5mm、TOSLINK和RCA音频输出连接
  • Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 便携式游戏机
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

描述

MAX9880A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估带有音频处理功能的低功耗、高性能、立体声音频编解码器MAX9880A IC。为方便评估,评估板包括输入和输出RCA连接、无电容和单端耳机连接器(J3、J4)以及2个板载数字麦克风(U15、U16)。

评估板集成了数字音频收发器(U11)和USB立体声音频DAC (U12)。数字音频收发器通过板载TOSLINK连接器(J5、J6)提供音频输入和输出,USB立体声音频DAC通过微型USB连接器(J10)提供音频输入。

器件的I²C/2线和SPI™控制总线连接至板载MAXQ2000微控制器,允许利用评估软件进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9880A评估板 Apr 20, 2011