回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9860评估板 Sep 24, 2010
应用笔记 Skype TV和远端扬声器的音频电路配置
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
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板上12.288MHz和13MHz时钟振荡器
  • 板上数字音频接口收发器
  • 板上光纤发送和接收模块
  • 通过隔离接头直接与MAX9860的I²C和数字音频接口通信
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件

应用/用途

  • 音频配件
  • 音频耳机
  • 移动电话
  • 便携式导航设备
  • 智能电话
  • VoIP电话

描述

MAX9860评估板(EV kit)包含MAX9860评估电路板和软件。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估低功耗、语音单声道音频编解码器MAX9860。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。评估板提供用于数字音频输入和输出的光纤接收和发送模块。

该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9860的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A-B电缆与PC连接。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9860评估板 Sep 24, 2010
应用笔记 Skype TV和远端扬声器的音频电路配置