回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98502评估板 May 04, 2012
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
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 4W单声道D类放大器
  • 可选增益:+6dB、+15.5dB和+20dB
  • D类升压输出
  • 差分或单端输入
  • Boost转换器关断功能
  • 扬声器输出关断功能
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 扬声器配件
  • 蜂窝电话
  • GPS设备
  • 移动互联网设备
  • 智能电话

描述

MAX98502评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,在便携式音频应用中评估MAX98502升压型D类放大器,驱动单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板工作在2.5V至5.5V直流电压,能够为8Ω负载提供2.2W的驱动或为4Ω负载提供4W驱动。评估板可接受差分或单端信号,具有可选增益和独立的扬声器和boost关断输入。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98502评估板 May 04, 2012