回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98400B评估板 Mar 11, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 8V至28V直流单电源供电
  • 全差分输入和输出
  • 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x12W驱动
  • 限幅控制
  • 折返式热保护
  • 关断控制
  • 评估带有裸焊盘的24引脚TQFN封装的MAX98400B
  • U1配置成无滤波输出
  • U2配置成滤波输出
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LCD监视器
  • LCD/PDP电视
  • MP3坞站
  • 笔记本PC

描述

MAX98400B评估板(EV kit)将MAX98400B D类放大器配置为立体声模式,能够在音频应用中为一对8Ω扬声器提供2x12W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,具有可编程增益设置,跳线设置的增益默认值为+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。

评估板有两组独立的放大器电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400BETG+。

评估板提供控制选项,用于控制器件的限幅器、折返式热保护、输入配置、增益和关断模式。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98400B评估板 Mar 11, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心