回到顶部
MAX98400A评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX98400A评估板 | Dec 15, 2010 | |
设计指南 | Pack Your Music and Upcycle That Old Suitcase |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 8V至28V直流单电源供电
- 全差分输入和输出
- 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x20W驱动
- 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1x40W驱动
- 限幅控制
- 折返式热保护
- 关断控制
- 评估带有裸焊盘的36引脚TQFN封装的MAX98400A
- U1配置成无滤波输出
- U2配置成滤波输出
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- LCD监视器
- LCD/PDP电视
- MP3坞站
- 笔记本PC
描述
MAX98400A评估板(EV kit)将MAX98400A D类放大器配置为立体声模式,能够为一对8Ω扬声器提供2x20W驱动;或在单声道模式下为4Ω扬声器提供1x40W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,增益配置在+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。
评估板有两组独立的MAX98400A电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400AETX+。
评估板提供控制选项,用于控制限幅器、折返式热保护、输入配置、增益、关断和MAX98400A单声道模式。评估板还提供输入焊盘,用于连接可选的外部电源,为器件的前置放大器供电。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。
评估板有两组独立的MAX98400A电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400AETX+。
评估板提供控制选项,用于控制限幅器、折返式热保护、输入配置、增益、关断和MAX98400A单声道模式。评估板还提供输入焊盘,用于连接可选的外部电源,为器件的前置放大器供电。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX98400A评估板 | Dec 15, 2010 | |
设计指南 | Pack Your Music and Upcycle That Old Suitcase |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。