回到顶部

MAX98396 评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98396 评估系统 Apr 22, 2021
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
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊设备
  • 评估软件兼容Windows® 7/10,提供易于使用的图形用户界面(GUI)
    • 可完全访问所有硬件寄存器

应用/用途

  • 笔记本电脑
  • 便携式扬声器
  • 智能IoT
  • 智能扬声器
  • 条形音箱
  • 平板电脑

描述

MAX98396评估系统(EV系统)用于评估MAX98396单声道、D类音频放大器,MAX98396具有动态裕量跟踪(DHT)以及时钟和数据监测功能。评估系统包括MAX98396评估板(DEV电路板)、Maxim的音频接口III (AUDINT3)电路板、micro-USB电缆,以及MAX98396评估软件。

建议采用AUDINT3电路板配合DEV电路板一起使用,作为评估系统。MAX98396支持标准I22S、左对齐和TDM数字音频接口,以及用于控制的I2C接口。

除了评估DEV电路板所需的1.8V AVDD电源和1.2V DVDD及DVDDIO电源外,AUDINT3电路板还提供USB至PCM和USB至I2C接口。IC DEV电路板需要两路额外的电源输入:3V至5.5V (VBAT)和3V至20V (PVDD)。图1所示为DEV电路板和AUDINT3电路板细节。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98396 评估系统 Apr 22, 2021