回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98372评估板 Oct 12, 2015
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
  • 5.5V至18V单电源供电(评估系统)
  • USB音频流(评估系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 可选输出滤波
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
  • Windows 7和Windows 8兼容软件

应用/用途

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

描述

MAX98372评估系统(EV system)评估具有动态裕量控制和自动电平控制的MAX98372数字输入D类扬声器放大器。评估系统包括MAX98372开发板(DEV)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98372评估软件。

MAX98372 DEV板为完整装配并经过测试的PCB,包括评估MAX98372器件所必需的电路和连接。建议使用AUDINT1电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98372要求两路电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),8Ω负载时可提供19W功率。此外, MAX98372支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源轨和USB至I2S及USB至I2C接口,使得仅使用外部单电源即可评估MAX98372 DEV电路板评估系统简化框图提供了评估系统图像,其中突出了每块电路板上的关键区域。

利用兼容Windows® 7和Windows 8的软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98372评估软件仅供配合MAX98372评估系统使用。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98372评估板 Oct 12, 2015